Vedení kabelů na 482,6 mm (19") rovině

Obj. č.: DK 7016100

Pro upevnění mezi rovinami 482,6 mm (19"), pro stahovací pásky.

Obj. č.:
DK 7016100
Provedení
Profilová lišta tvaru C
Popis výrobku
pro upevnění mezi všemi 482,6 mm (19") rovinami, pro stahovací pásky a kabelové objímky.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Balení
6 ks
Netto hmotnost
2,13 kg
Brutto hmotnost
2,311 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177147300
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Lišta C k úchytu na 19'' lišty, 6ks