Pro vedení kabelů uspořádané podle U.
- Obj. č.:
- DK 5302046
- Provedení
- pro 19" profilovou lištu VX IT dynamic
- Popis výrobku
- Pro strukturované vedení kabelu na 19" rovině v rámci 1 U pozice.
- Výhody
- Jednoduchá montáž bez použití nářadí díky přímému zacvaknutí do 19" profilové lišty
- Materiál
- plast dle normy UL 94-V0
Plast PA6, bez obsahu halogenu - Barva
- RAL 9005
- Možnosti montáže
- Montáž k profilové liště je možná jak zpředu, tak i ze strany k profilovým lištám vpředu a vzadu
- Poznámka
- Je možné vedení kabelů v kombinaci s ventilačními usměrňovacími plechy
- Rozměry
- Šířka: 25 mm
Délka: 261 mm - Výškové moduly
- 6 U
- Balení
- 14 ks
- Netto hmotnost
- 1,652 kg
- Brutto hmotnost
- 1,677 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- VX IT kabelový hák, pro 19" lišty, 6 U, 2,5 mm
- Dokumentace
- Návod