Pro uchycení a vedení kabelů při síťových a serverových aplikacích.
- Obj. č.:
- DK 5502120
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Alternativně lze přišroubovat
- Multifunkční otvor pro příslušenství kabelového managementu
- Oblasti použití
- K upevnění a vedení kabelů u síťových a serverových aplikací
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Poznámka
- Montáž u šířky 800 mm přes celou hloubku, u šířky 600 mm montáž jen za druhou 19" rovinu
- Rozměry
- Šířka: 115 mm
- Délka
- 2.000: 2.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,6 kg
- Brutto hmotnost
- 3,88 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177679306
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- Kabelová trasa TSIT stavitel.2000-2200mm