- Obj. č.:
- DK 7159.017
- Popis výrobku
- Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.
- Materiál
- Panel: ocelový plech
Úchyt: plast UL 94-V0
- Rozsah dodávky
- Ranžírovací panel
Třmen pro vedení kabelů (volně přiložen)
- Poznámka
- U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry.
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Rozměry třmenu
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,43 kg
- Brutto hmotnost
- 0,48 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177164161
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Ranžírovací panel s plastovými třmeny, RAL 7035