Ranžírovací panel s plastovými třmeny

Obj. č.: DK 7159035

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

Obj. č.:
DK 7159035
Popis výrobku
Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.
Materiál
Panel: ocelový plech
Úchyt: plast UL 94-V0
Třmen: polyamid
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Ranžírovací panel
Třmen pro vedení kabelů (volně přiložen)
Poznámka
U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry.
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
1 U
Rozměry třmenu
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,426 kg
Brutto hmotnost
0,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177166691
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Ranž. panel 19'' s oky 70x44mm, 1U, 1ks