Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.
- Obj. č.:
- DK 5502101
- Popis výrobku
- Kabelový kanál pro kryté vedení kabelů. Kdykoliv pohodlný přístup ke kabeláži prostřednictvím kanálového víka upevněného pomocí odnímatelných úchytů. Kanál má kabelové průchodky směrem k vnitřní straně skříně a v zadní stěně kanálu. Můstky pro uchycení kabelů, přiložené ke kanálu, lze nasadit a zaklapnout na kabelové držáky kanálu ve variabilní hloubce, takže podporují vedení kabelů. Kabelový kanál lze alternativně přišroubovat. Pro optimální vedení vzduchu lze kombinovat se sadou kartáčů pro TS IT.
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U
- Možné řadové propojení zadní stranou k sobě
- Kabelový kanál lze použít jako přepážku pro oddělení studeného a teplého vzduchu v krytu uličky pro studený vzduch.
- Kabelové průchodky mohou být osazeny komponenty montážního standardu 1 U.
- Materiál
- Ocelový plech
plast dle normy UL 94-HB - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně krytu a upevňovacího materiálu
Včetně 4 držáků kabelových rezerv - Možnosti montáže
- V TS IT s profilovými lištami 482,6 mm (19") s výškou 2200 mm
- V TS IT s montážním rámem 482,6 mm (19") s výškou 2000 mm
- V data racku s montážní výškou 45 U
- Výškové moduly
- 42 U
- Rozměry
- Šířka: 95 mm
Výška: 1.866 mm
Hloubka: 150 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,46 kg
- Brutto hmotnost
- 8,86 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177814448
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- DK Nalepovací pásky
- Dokumentace
- Stručný návod
- Datové listy
- Technika v detailu