Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 14. 12. 2021
- Obj. č.:
- DK 7044010
- Provedení
- Výrobek lze konfigurovat, volitelné doplňky
- Popis výrobku
- Robustní 1U montážní rám pro 24 kazet pro kabely. Pro individuální konfiguraci Network Cable Organizer.
- Výhody
- Menší změť kabelů – díky tomu žádné omezení cirkulace vzduchu v prostoru síťových switchů
- Vždy správná délka: nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické vlnovody, se jednoduše stáhnou tahem pružiny
- Přístup zpředu – proto také ideální pro dovybavení v rozváděčích od hloubky 800 mm
- Oblasti použití
- Možnost použití ve všech síťových rozváděčích od hloubky 800 mm
- Upevnění v přední a zadní 19" rovině
- Materiál
- Montážní rám: ocelový plech
- Barva
- Montážní rám: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Robustní 1U montážní rám z ocelového plechu pro 24 kabelových kazet
Montážní sada
Včetně upevňovacího materiálu - Number cassettes max
- 24
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 600 mm - Rozsah provozních teplot
- 10 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 95 %
- Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
- 10 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,56 kg
- Brutto hmotnost
- 3,96 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177917286
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
- Network Cable Organizer Mounting frame
- Dokumentace
- Návod