Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 12. 2021
- Obj. č.:
- DK 7044240
- Popis výrobku
- Kazety optických kabelů pro montážní rám Network Cable Organizer.
- Výhody
- Vždy správná délka: nadměrné délky kabelů, ať už se jedná o CAT 6 nebo optické vlnovody, se jednoduše stáhnou tahem pružiny
- Každý kabel je 100% testován a dodává se s příslušným protokolem o měření
- Bezpečně aretováno – každá kabelová kazeta má fixaci kabelu, aby nebyl kabel mechanicky namáhán
- Materiál
- Kazety: Nerez ocel, plast (POM)
- Barva
- Kabel: fialová
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,75 kg
- Číslo celní sazby
- 39263000
- EAN
- 4028177917415
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
- Network Cable Organizer Fibre-optic cassettes
- Dokumentace
- Návod