K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
- Obj. č.:
- VX 8619400
- Popis výrobku
- K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže VX
- In enclosure width 400 mm, in the base
- Možnosti montáže AX
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Možnosti montáže AX z nerezové oceli
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Možnosti montáže v podstavci VX
- Do šířky/hloubky podstavce 400 mm, ve spojení s držákem / distanční vložkou
- Vhodné pro
- Systém podstavce VX
- Rozměry
- Délka: 354 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
AX
Šířka: = 400 mm - Vhodné pro šířku
- = 400 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,34 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177921924
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- VX Lišta pro mechanické uchycení kabelů, šířka 400 mm
- Dokumentace
- Informační leták