Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavce VX

Obj. č.: VX 8619410

K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.

Obj. č.:
VX 8619410
Popis výrobku
K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
Materiál
Ocel
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX
Ve skříni šířky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže VX SE
Ve skříni šířky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže AX
Ve skříni šířky 600 mm, v kombinaci s lištami pro vnitřní vybavení AX a podlahovou montážní lištou AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky skříně 600 mm ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení s podlahovou montážní lištou
Možnosti montáže PC
Ve skříni šířky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže IW
Ve skříni šířky 600 mm, v podstavci
Možnosti montáže v podstavci VX
Do šířky/hloubky podstavce 600 mm, ve spojení s držákem / distanční vložkou
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel
Do šířky podstavce 600 mm, ve spojení s maticí M8
Možnosti montáže v podstavci AX
Do šířky podstavce 600 mm
Vhodné pro
Systém podstavce AX
Systém podstavce VX
Systém podstavců VX, nerezová ocel
Rozměry
Délka: 554 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX SE
PC
IW
AX
Spodní díl pultu CX
Stojanový pult CX
Šířka: = 600 mm
Vhodné pro šířku
= 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
2,8 kg
Brutto hmotnost
3,161 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
VX Lišta pro mechanické uchycení kabelů, šířka 600 mm
Dokumentace
Informační leták