Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavce VX

Obj. č.: VX 8619420

K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.

Obj. č.:
VX 8619420
Popis výrobku
K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
Materiál
Ocel
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX
In enclosure width 800 mm, in the base
Možnosti montáže VX SE
In enclosure width 800 mm, in the base
Možnosti montáže AX
In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky skříně 800 mm
Možnosti montáže v podstavci VX
Do šířky/hloubky podstavce 800 mm, ve spojení s držákem / distanční vložkou
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel
Do šířky podstavce 800 mm, ve spojení s maticí M8
Možnosti montáže v podstavci AX
Do šířky podstavce 800 mm
Vhodné pro
Systém podstavce AX
Systém podstavce VX
Systém podstavců VX, nerezová ocel
Rozměry
Délka: 754 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX SE
AX
Spodní díl pultu CX
Stojanový pult CX
Šířka: = 800 mm
Vhodné pro šířku
= 800 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,8 kg
Brutto hmotnost
4,061 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177921948
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
VX Lišta pro mechanické uchycení kabelů, šířka 800 mm
Dokumentace
Informační leták