Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavce VX

Obj. č.: VX 8619440

K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.

Obj. č.:
VX 8619440
Popis výrobku
K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
Materiál
Ocel
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX
Ve skříni šířky 1200 mm, v podstavci
Možnosti montáže VX SE
Ve skříni šířky 1200 mm, v podstavci
Možnosti montáže AX
Do šířky skříně 1200 mm, ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení AX a podlahovou montážní lištou pro AX
Možnosti montáže v podstavci VX
Do šířky/hloubky podstavce 1200 mm, ve spojení s držákem / distanční vložkou
Možnosti montáže podstavců VX, nerezová ocel
Do šířky podstavce 1200 mm, ve spojení s maticí M8
Možnosti montáže v podstavci AX
Do šířky podstavce 1200 mm
Vhodné pro
Systém podstavce AX
Systém podstavce VX
Systém podstavců VX, nerezová ocel
Rozměry
Délka: 1.154 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX SE
AX
Spodní díl pultu CX
Stojanový pult CX
Šířka: = 1.200 mm
Vhodné pro šířku
= 1 200 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
5,64 kg
Brutto hmotnost
6 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
VX Lišta pro mechanické uchycení kabelů, šířka 1200 mm
Dokumentace
Informační leták