Lišta pro mechanické uchycení kabelů Úhlový profil pro VX, TS, VX SE, AX, PC, systém podstavce VX

Obj. č.: VX 8619450

K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.

Obj. č.:
VX 8619450
Popis výrobku
K odlehčení v tahu při vedení kabelů. Montáž s přestavitelnou hloubkou v rastru otvorů 25 mm na horizontálním profilu skříně nebo v podstavci.
Materiál
Ocel
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže VX SE
Ve skříni šířky 1600 mm, v podstavci
Možnosti montáže v podstavci VX
Do šířky podstavce 1600 mm, ve spojení s držákem / distanční vložkou
Vhodné pro
Systém podstavce VX
Rozměry
Délka: 1.554 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX SE
Spodní díl pultu CX
Šířka: = 1.600 mm
Vhodné pro šířku
= 1 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
7,9 kg
Brutto hmotnost
8,28 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
VX Lišta pro mechanické uchycení kabelů, šířka 1600 mm
Dokumentace
Informační leták