V rozváděčích pro datové sítě slouží jako flexibilní pohledová clona, umožňuje pohodlné vedení kabelů z boční a zadní části rozváděče do propojovací roviny na čelní straně.
- Obj. č.:
- DK 7827544
- Popis výrobku
- Slouží uvnitř rozváděčů pro datové sítě jako flexibilní pohledová clona, která elegantně zakrývá ranžírovací prostor na boční straně 19" montážní roviny. Kartáčová lišta přitom umožňuje pohodlné vedení kabelů z boční a zadní rozdělovací oblasti k čelní montážní rovině. Potřebný volný prostor před montážní rovinou musí být min. 75 mm. Se montáž kartáčové lišty provádí ze strany na svislém rámovém profilu, na vodorovné nebo svislé chassis.
- Materiál
- Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB - Délka štětin
- 95 mm
- Délka
- 950 mm
- Montážní pokyn
- Při upevnění k 19" profilovým lištám je nutné zkrátit kartáčovou lištu
- Rozměry
- Délka: 950 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Výška: 2.000 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,8 kg
- Brutto hmotnost
- 2,213 kg
- Číslo celní sazby
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Kartáčová lišta
- Dokumentace
- Informační leták