Pro strukturované vedení celých kabelových svazků, víceúčelové upevnění pro univerzální použití, spojovací hřeben.
- Obj. č.:
- DK 7111212
- Popis výrobku
- Pro strukturované vedení celých kabelových svazků je možno na nejrůznějších místech ve skříni upevnit kabelové příčky.
- Oblasti použití
- Kompletní upevnění k univerzálnímu použití pro svislé a vodorovné vedení kabelů ve skříni nebo v rámci roviny rozváděče.
- Materiál
- Nosný prvek: ocelový plech
Příčky pro vedení kabelu, spojovací hřebeny: plast UL 94-V0 - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kabelové příčky
Spojovací hřebeny - Number connection combs
- 5
- Poznámka
- Velikost jednotlivých komor (v x š) cca 34 x 100 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,74 kg
- Brutto hmotnost
- 0,845 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177519541
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- 1 U kabelové příčky
- Dokumentace
- Návod