- Číslo výrobku:
- DK 7158.150
- Popis výrobku
- Kanál umožňuje zakryté, jednoduché vedení většího množství kabelů, k vestavným součástem 19" montážní roviny. Velké výřezy zaručují pohodlné vedení kabelů bez nadměrného ohýbání k součástem nahoře i dole. Pro snadnou manipulaci lze pomocí rychlouzávěrů sejmout celé čelní zakrytí. Po uložení kabelů se jejich správná poloha zafixuje pomocí upínacích pásků a pak může být kanál opět uzavřen.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně 5 upínacích pásků
- Výškové moduly
- 3 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,439 kg
- Brutto hmotnost
- 2,44 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604