Průchodkové vložky

Obj. č.: SZ 4316000

Jednoduché a rychlé utěsnění přiváděných kabelů v podlahové části skříní v kombinaci s plechem s kabelovými průchodkami.

Obj. č.:
SZ 4316000
Popis výrobku
Jednoduché a rychlé utěsnění přiváděných kabelů v podlahové části skříní v kombinaci s plechem s kabelovými průchodkami.
Materiál
Základní konstrukce: polypropylen
Vložka/plášť: termoplastický elastomer
Kabeleinführung
Počet kabelových průchodek: 8
Max. průměr kabelu: 13 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Typ skříně: VX SE
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55 při správné montáži
Balení
25 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
0,786 kg
Číslo celní sazby
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Popis výrobku
SZ Kabelové průchodkové vložky, pro kabel ø 13 mm, Počet kabelů v jedné vložce: 8
Osvědčení
Stupeň krytí