- Obj. č.:
- SZ 4317000
- Popis výrobku
- Jednoduché a rychlé utěsnění přiváděných kabelů v podlahové části skříní v kombinaci s plechem s kabelovými průchodkami.
- Materiál
- Základní konstrukce: polypropylen
Vložka/plášť: termoplastický elastomer
- Kabeleinführung
- Počet kabelových průchodek: 3
Max. průměr kabelu: 21 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Typ skříně: VX SE
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 při správné montáži
- Balení
- 25 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,676 kg
- Číslo celní sazby
- 40169997
- EAN
- 4028177098688
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Popis výrobku
-
SZ Kabelové průchodkové vložky, pro kabel ø 21 mm, Počet kabelů v jedné vložce: 3