Profil pro zavedení kabelů, středový

Obj. č.: VX 8618804

Profil se nasazuje přímo na podlahové plechy. Tak mohou být kabely při umístění montážní desky v předsunuté poloze vedeny bez větších poloměrů ohybu přímo na lištu pro mechanické uchycení kabelů. V kombinaci s lištami pro mechanické uchycení kabelů lze vytvořit optimální přizpůsobení mezi zaváděním kabelů a montážní deskou.

Obj. č.:
VX 8618804
Výhody
Snadná montáž
Dosednutí na celé ploše
Vysoký stupeň utěsnění kabelů zavedených do skříně.
Oblasti použití
K nasazení na podlahové plechy
Materiál
Tvrdé PVC
Nehořlavé, samozhášecí
Teplotní odolnost do +60 °C
Těsnění: PU pěna
Průřez: 30 x 25 mm
Rozsah dodávky
Nástrčných profilů, včetně elastických svěrných profilů
Poznámka
Pro každé místo zavedení kabelů jsou potřeba dva kusy
Od šířky skříně 1000 mm je otvor v podlaze rozdělen do dvou částí. Lze použít dvě místa pro zavedení kabelů (vlevo/vpravo).
Vhodné pro
Typ skříně: VX: = 1.600 mm
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: Spodní díl pultu CX
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,44 kg
Brutto hmotnost
0,46 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177922785
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
Profil k zavedení kabelů, středový š=1600 mm, pro VX, 4ks
Dokumentace
Informační leták