- Číslo výrobku:
- VX 8618.811
- Popis výrobku
- K nasazení na podlahové plechy a rám skříně.
- Výhody
- Snadná montáž
- Dosednutí na celé ploše
- Vysoký stupeň utěsnění kabelů zavedených do skříně.
- Oblasti použití
- Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
- Materiál
- Tvrdé PVC
Nehořlavé, samozhášecí
Teplotní odolnost do +60 °C
Těsnění: PU pěna
Průřez: 30 x 25 mm
- Rozsah dodávky
- Nástrčných profilů, včetně elastických svěrných profilů
- Poznámka
- Pro každé místo zavedení kabelů jsou potřeba dva kusy
- Od šířky skříně 1000 mm je otvor v podlaze rozdělen do dvou částí. Lze použít dvě místa pro zavedení kabelů (vlevo/vpravo).
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX: = 800 mm
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: CX one-piece console
Typ skříně: Spodní díl pultu CX
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,25 kg
- Brutto hmotnost
- 0,26 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177922808
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
-
VX Profil k zavedení kabelů, zadní, šířka 800 mm