Profil k zavedení kabelů, zadní

Obj. č.: VX 8618812

K nasazení na podlahové plechy a rám skříně.

Obj. č.:
VX 8618812
Popis výrobku
K nasazení na podlahové plechy a rám skříně.
Výhody
Snadná montáž
Dosednutí na celé ploše
Vysoký stupeň utěsnění kabelů zavedených do skříně.
Oblasti použití
Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
Materiál
Tvrdé PVC
Nehořlavé, samozhášecí
Teplotní odolnost do +60 °C
Těsnění: PU pěna
Průřez: 30 x 25 mm
Rozsah dodávky
Nástrčných profilů, včetně elastických svěrných profilů
Poznámka
Pro každé místo zavedení kabelů jsou potřeba dva kusy
Od šířky skříně 1000 mm je otvor v podlaze rozdělen do dvou částí. Lze použít dvě místa pro zavedení kabelů (vlevo/vpravo).
Vhodné pro
Typ skříně: VX: = 1.000 mm
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: Stojanový pult CX
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,26 kg
Brutto hmotnost
0,28 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177922815
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Popis výrobku
VX Profil k zavedení kabelů, zadní, šířka 1000 mm
Dokumentace
Informační leták