K nasazení na podlahové plechy a rám skříně.
- Obj. č.:
- VX 8618814
- Popis výrobku
- K nasazení na podlahové plechy a rám skříně.
- Výhody
- Snadná montáž
- Dosednutí na celé ploše
- Vysoký stupeň utěsnění kabelů zavedených do skříně.
- Oblasti použití
- Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
- Materiál
- Tvrdé PVC
Nehořlavé, samozhášecí
Teplotní odolnost do +60 °C
Těsnění: PU pěna
Průřez: 30 x 25 mm - Rozsah dodávky
- Nástrčných profilů, včetně elastických svěrných profilů
- Poznámka
- Pro každé místo zavedení kabelů jsou potřeba dva kusy
- Od šířky skříně 1000 mm je otvor v podlaze rozdělen do dvou částí. Lze použít dvě místa pro zavedení kabelů (vlevo/vpravo).
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX: = 1.600 mm
Typ skříně: VX SE
Typ skříně: Spodní díl pultu CX - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,5 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177922839
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
- Profil k zavedení kabelů, zadní š=1600 mm, pro VX, 4ks
- Dokumentace
- Informační leták