K podepření těžkých vestavných 19" komponent v otočném rámu.
- Obj. č.:
- SR 1963200
- Popis výrobku
- K podepření těžkých elektronických zásuvných modulů, 482,6 mm (19") v otočném rámu.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 2,15 kg
- Brutto hmotnost
- 2,415 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SR Kluzné lišty, pro zásuvné moduly s max. hloubkou > 190 mm