- Obj. č.:
- SR 1978200
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Úhel otevření
- 130°
- Vhodné pro
- Typ skříně: CM
Šířka: = 800 mm - Vhodné pro typ skříně
- CM
- Balení
- 1 sada
- Netto hmotnost
- 0,65 kg
- Brutto hmotnost
- 0,7 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177013216
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentace
- Návod