- Obj. č.:
- SR 1995235
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Úhel otevření
- 130°
- Možnosti montáže
- Na otočném rámu 19" roviny, po stranách
- Zatížitelnost (statická)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Maximální zatížení 800 N při demontované kluzné liště montážní desky TS.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 800 mm
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- SE
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,557 kg
- Brutto hmotnost
- 3,8 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177164932
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SR Montážní sada pro otočný rám, velký, s krycím plechem, se 130° závěsy, Zatížení< 1500 N