Pro montáž otočného rámu, malého.
- Obj. č.:
- SR 2377860
- Materiál
- Příčný nosník: Ocelový plech
Kombinovaný držák TS: Zinkový tlakový odlitek - Povrch
- Chromátováno
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na skříň
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
SE
Šířka: = 600 mm - Vhodné pro typ skříně
- TS
- SE
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,1 kg
- Brutto hmotnost
- 2,26 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SR Montážní sada pro otočný rám, maly, proř šířku 600 mm
- Dokumentace
- Návod