- Obj. č.:
- VX 8619050
- Popis výrobku
- K rozšíření úhlu otevření ze 130° na 180° v montážní pozici úplně vpředu.
- Výhody
- Umožňuje optimální přístup ke komponentům, včetně komponentů 19" roviny za otočným rámem
- Materiál
- Tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Závěs nahoře a dole
Včetně upevňovacího materiálu
- Úhel otevření
- 180°
- Poznámka
- Montáž je možná pouze do VX
- Zatížitelnost (statická)
- 1 500 N
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,849 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
VX 180° závěsy pro otočný rám, velký