19" montážní technika

Otočný rám

Díky otočnému rameni lze pohodlně dosáhnout na zadní stranu 19" roviny. Podle provedení je k dispozici úhel otevření 130° nebo 180°.

Otočný rám

Otočný rám, malý pro VX, VX SE, AX o šířce skříně 600 mm a 800 mm

Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").

Otočný rám

Otočný rám, malý pro TS, VX SE o šířce skříně 600 mm a 800 mm

Vybavení pro skříně TS, o šířce 600 mm a 800 mm, 3 - 18 U, k montáži 482,6 mm (19") montážních komponent.

Otočný rám

Otočný rám, velký pro skříně VX s šířkou 600, 800 a 1200 mm

Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.

Otočný rám

Kompaktní otočné rámy pro AE

Pro montáž elektronických zásuvných modulů, 482,6 mm (19"), po celé výšce, 6–14 U.