Vybavení pro skříně TS, o šířce 600 mm a 800 mm, 3 - 18 U, k montáži 482,6 mm (19") montážních komponent.
- Obj. č.:
- SR 2377180
- Popis výrobku
- Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně otočného uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění na montážní sadu - Montážní pokyn
- Podle montážní situace je třeba použít montážní chassis PS 23 x 73 mm
- Poznámka
- Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
VX SE
Šířka: = 600 mm
= 800 mm - Výškové moduly
- 18 U
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- VX SE
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,402 kg
- Brutto hmotnost
- 4,56 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177215016
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SR Otočný rám, malý, pro TS, VX SE, pro šířku: 600/800 mm, 18 U
- Dokumentace
- Návod