Pro skříně šířky 600 mm a 1200 mm, 22–45 U, bez krytu, pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").
- Obj. č.:
- SR 2340700
- Popis výrobku
- K montáži na 482,6 mm (19“) montážní komponenty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně otočného uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění na montážní sadu - Montážní pokyn
- Podle montážní situace je třeba použít montážní systémové chassis TS 23 x 73 mm nebo montážní systémové chassis TS 17 x 73 mm
- Poznámka
- Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
= 1.200 mm
Výška: ≥ 2.000 mm - Výškové moduly
- 40 U
- Vhodné pro typ skříně
- TS
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12,271 kg
- Brutto hmotnost
- 12,917 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177021679
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SR Otočný rám, velký, bez krytu, pro TS, VX SE, pro šířku: 600/1200 mm, 40 U
- Dokumentace
- Návod