Otočný rám, velký, s krytem pro TS, VX SE o šířce skříně 800 mm

Obj. č.: SR 2346235

Pro skříně o šířce 800 mm, 22 - 45 HE, s krytem, k montáži 482,6 mm (19") montážních komponent.

Obj. č.:
SR 2346235
Provedení
19“ rovina, boční
Popis výrobku
K montáži na 482,6 mm (19“) montážní komponenty.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně systému tyčového uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění
Možnosti montáže
U TS/SE s úhlem otevření 130° nebo 180°, v závislosti na zvolené montážní sadě
Montážní pokyn
Podle montážní situace je třeba použít montážní systémové chassis TS 23 x 73 mm nebo montážní systémové chassis TS 17 x 73 mm
Poznámka
Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
S ohledem na kolizi s uzávěrem musí být u skříní s dvoukřídlými dveřmi TS, SE s výškou 1800 mm nebo 2200 mm namontován nejbližší menší otočný rám
Vhodné pro
Typ skříně: TS
VX SE
Šířka: = 800 mm
Výška: ≥ 2.200 mm
Výškové moduly
45 U
Vhodné pro typ skříně
TS
VX SE
Balení
1 ks
Netto hmotnost
21,388 kg
Brutto hmotnost
22,514 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177165236
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
SR Otočný rám, velký, s krytem, pro TS, VX SE, pro šířku: 800 mm, 45 U, boční montáž
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu