Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").
- Obj. č.:
- VX 8619500
- Popis výrobku
- Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 závěsy 130°
Včetně otočného uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění na montážní sadu - Poznámka
- K zajištění otevřeného otočného rámu je zapotřebí aretace otočného rámu.
- Podle montážní situace je třeba použít systémové chassis 23 x 64 mm.
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- Poznámka k obj. č.
- Pro montáž do AX je navíc vyžadována montážní sada AX.
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
AX
Šířka: = 600 mm
= 800 mm
Výška: ≥ 380 mm - Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX SE
- Výškové moduly
- 3 U
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX SE
- AX
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,4 kg
- Brutto hmotnost
- 2,681 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177919563
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Otočný rám, malý, pro Š: 600/800 mm, 3 U
- Dokumentace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje