Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").
- Obj. č.:
- VX 8619540
- Popis výrobku
- Pro montáž vestavných komponent 482,6 mm (19").
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 závěsy 130°
Včetně otočného uzávěru s uzavírací vložkou typu Doppelbart
Materiál pro upevnění na montážní sadu - Poznámka
- K zajištění otevřeného otočného rámu je zapotřebí aretace otočného rámu.
- Podle montážní situace je třeba použít systémové chassis 23 x 64 mm.
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
Šířka: = 600 mm
= 800 mm - Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX SE
- Výškové moduly
- 15 U
- Vhodné pro typ skříně
- VX
- VX SE
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,942 kg
- Brutto hmotnost
- 4,142 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177919600
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Otočný rám, malý, pro šířku: 600/800 mm
- Dokumentace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje