Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.
- Obj. č.:
- VX 8619033
- Provedení
- Kryt oboustranný
- Popis výrobku
- Pro montáž technologií do 19" (482,6 mm) roviny.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rám: pozinkovaný
Kryt: s nástřikem - Barva
- Kryt: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně uzavíracího systému, 130° závěs
Materiál pro upevnění na montážní sadu - Montážní pokyn
- Podle montážní situace je třeba použít systémové chassis 23 x 64 mm.
- Poznámka
- K zajištění otevřeného otočného rámu je zapotřebí aretace otočného rámu.
- Další možnosti rozšíření viz „Technika v detailu“
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
Výška: ≥ 2.000 mm - Výškové moduly
- 40 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 19 kg
- Brutto hmotnost
- 20,05 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177920347
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Otočný rám, velký, s kryty na obou stranách, pro šířku 800mm, minimální výška rozváděče 2000 mm, 40 U
- Dokumentace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje