19" montážní technika

Profilové lišty

Profilové lišty a montážní rámy pro vnitřní vybavení s jednou nebo dvěma 19" rovinami pro nástěnné skříně, samostatné skříně a řadové skříně.

Profilové lišty

Adaptérové profily, 19" pro VX, VX SE

Pro upevnění elektronických součástí, držáků modulů a jiných 19" vestavěných součástí. Pro částečné zástavby lze adaptérové profily jednoduše...

Profilové lišty

Profilové lišty standard, 482,6 mm (19") pro VX IT

Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových...

Profilové lišty

Profilové lišty dynamic, 482,6 mm (19") pro VX IT

Profilové lišty, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.

Profilové lišty

Adaptérové profily, 482,6 mm (19") pro TS, VX SE

Pro upevnění van a jiných vestavných součástí, pro dílčí osazení lze adaptérové profily jednoduše zkrátit.

Profilové lišty

Profilové lišty, 482,6 mm (19") pro TS

Profilové lišty tvaru L, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.

Profilové lišty

Profilové lišty, palcové provedení pro FlatBox

Úhelník tvaru L jako 2. montážní rovina.

Profilové lišty

19" profilové lišty pro skříně DK PS, CS New Basic

Pro montáž komponent 19" v síťových a serverových rozvodných skříních a ve venkovních skříních CS New Basic.

Profilové lišty

Druhá upevňovací rovina pro Data Rack

Pro montáž síťových komponent 482,6 mm (19") nebo k upevnění přístrojových polic a kluzných lišt.

Profilové lišty

Spojka pro řadové spojení pro Data Rack

Pro vytvoření řad podstavců rozdělovačů nebo vedení kabelů mezi Data Racky.

Profilové lišty

Kryt, magnetický pro VX IT

Pro volitelné zakrytí čelní systémové perforace.

Profilové lišty

OCP lišta pro napájecí jednotku, 21" pro rack OCP ORV3

Lišta pro snadnou instalaci napájecí jednotky (PSU) do racku Rittal OCP ORV3.

Profilové lišty

Sada IT OCP lišt 21" pro rack OCP ORV3

Beznástrojové lišty OCP pro instalaci 21" komponent do racku Rittal OCP ORV3.

Profilové lišty

OCP adaptér 21" na 19"

Adaptační lišta pro 19" komponenty v racku ORV3.