Profilové lišty dynamic, 482,6 mm (19") pro VX IT

Obj. č.: VX 5302154

Profilové lišty, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.

Obj. č.:
VX 5302154
Provedení
pro 19" profilové lišty dynamic
Popis výrobku
Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo pro 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.
Výhody
Integrovaný, obousměrný popisek U
Integrované systémové děrování v rastru U vpředu a ze strany, umožňuje montáž podle U u prvků vedení kabelů za účelem strukturování kabeláže
Technické údaje
Postranní kulaté a čtvercové otvory v rastru U
Vyrovnání potenciálu uvnitř montážní roviny a s upínací konstrukcí probíhá přes upevňovací prvky
Palcový upevňovací otvor vč. středového upevnění U podle normy EIA 310 E
Oblasti použití
Pro montáž palcové upevňovací roviny uvnitř systému skříně VX IT
Materiál
ocelový plech, 2,5 mm
Povrch
Základní barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní poloha
vpředu
Možnosti montáže
Alternativně lze realizovat montážní šířky 21" – 24", v závislosti na zvoleném způsobu upevnění a rozměru skříně
Montážní pokyn
Pro upevnění je nutná kombinace s příčnou traverzou, hloubkovou konzolí nebo úhelníkem
Použití různých možností upevnění závisí na příslušném rozměru skříně
Vhodné pro
Výška: = 42 U
= 2.000 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
11,4 kg
Brutto hmotnost
12,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
45,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177955554
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT montážní lišty 19", Dynamic, 42 U, přední
Prohlášení
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Informační leták