Profilové lišty, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.
- Obj. č.:
- VX 5302155
- Provedení
- pro 19" profilovou lištu VX IT dynamic
- Popis výrobku
- Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo pro 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.
- Výhody
- Integrovaný, obousměrný popisek U
- Integrované systémové děrování v rastru U vpředu a ze strany, umožňuje montáž podle U u prvků vedení kabelů za účelem strukturování kabeláže
- Technické údaje
- Postranní kulaté a čtvercové otvory v rastru U
- Vyrovnání potenciálu uvnitř montážní roviny a s upínací konstrukcí probíhá přes upevňovací prvky
- Palcový upevňovací otvor vč. středového upevnění U podle normy EIA 310 E
- Oblasti použití
- Pro montáž palcové upevňovací roviny uvnitř systému skříně VX IT
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Základní barva
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní poloha
- vzadu
- Možnosti montáže
- Alternativně lze realizovat montážní šířky 21" – 24", v závislosti na zvoleném způsobu upevnění a rozměru skříně
- Montážní pokyn
- Pro upevnění je nutná kombinace s příčnou traverzou, hloubkovou konzolí nebo úhelníkem
- Použití různých možností upevnění závisí na příslušném rozměru skříně
- Vhodné pro
- Výška: = 42 U
= 2.000 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 13,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 52 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177955561
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX IT montážní lišty 19", Dynamic, 42 U, zadní
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Informační leták