Profilové lišty standard, 482,6 mm (19") pro VX IT

Obj. č.: VX 5302109

Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.

Obj. č.:
VX 5302109
Provedení
pro 19" profilovou lištu VX IT standard
Popis výrobku
Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.
Výhody
Integrovaný, obousměrný popisek U
Integrované systémové děrování v rastru U vpředu a ze strany, umožňuje montáž podle U u prvků vedení kabelů za účelem strukturování kabeláže
Technické údaje
Postranní kulaté a čtvercové otvory v rastru U
Vyrovnání potenciálu uvnitř montážní roviny a s upínací konstrukcí probíhá přes upevňovací prvky
Palcový upevňovací otvor vč. středového upevnění U podle normy EIA 310 E
Oblasti použití
Pro montáž palcové upevňovací roviny uvnitř systému skříně VX IT
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
Základní barva
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní poloha
vzadu
Možnosti montáže
Alternativně lze realizovat montážní šířky 21" – 24", v závislosti na zvoleném způsobu upevnění a rozměru skříně
Montážní pokyn
Pro upevnění je nutná kombinace s příčnou traverzou, hloubkovou konzolí nebo úhelníkem
Použití různých možností upevnění závisí na příslušném rozměru skříně
Vhodné pro
Výška: = 47 U
= 2.200 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
8,5 kg
Brutto hmotnost
9,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
37 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177955479
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX IT montážní lišty 19", Standard, 47 U, zadní
Dokumentace
Informační leták