OCP lišta pro napájecí jednotku, 21" pro rack OCP ORV3

Obj. č.: IT 7100400

Lišta pro snadnou instalaci napájecí jednotky (PSU) do racku Rittal OCP ORV3.

Obj. č.:
IT 7100400
Výhody
Lišty schválené jako "OCP accepted" pro snadnou a rychlou instalaci komponent.
Rychlá instalace a údržba díky beznástrojovému způsobu instalace
Nosnost až 80 kg na lištu
Oblasti použití
Pro instalaci na obou stranách racku OCP ORV3
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkovaný
Rozsah dodávky
null
Vhodné pro
Typ skříně: OCP ORV3 rack
Poznámka
Pro každou výškovou jednotku jsou zapotřebí 2 lišty
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,2 kg
Brutto hmotnost
2,984 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
Popis výrobku
OCP lišta pro napájecí jednotku, 21", pro instalaci napájecí jednotky (PSU) do OCP ORV3 racku
Dokumentace
Návod