Adaptační lišta pro 19" komponenty v racku ORV3.
- Obj. č.:
- IT 7100540
- Výhody
- Nástavba hybridních aplikací z 19" komponentů a 21" komponentů OCP v rackovém systému
- Dostatečné pro 1 OU v racku ORV3
- Rychlá instalace a údržba díky beznástrojovému způsobu instalace
- Technické údaje
- Nosnost až 25 kg
- Oblasti použití
- Pro instalaci na obou stranách racku OCP ORV3
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- null
- Vhodné pro
- Typ skříně: OCP ORV3 rack
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,4 kg
- Brutto hmotnost
- 1,674 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Adaptér OCP 21" na 19", nosnost max. 25 kg, pro použití v racku OCP ORV3
- Dokumentace
- Návod