Beznástrojové lišty OCP pro instalaci 21" komponent do racku Rittal OCP ORV3.
- Obj. č.:
- IT 7100410
- Popis výrobku
- Pro instalaci 21" komponent do racku OCP ORV3.
- Výhody
- Lišty schválené jako "OCP accepted" pro snadnou a rychlou instalaci komponent.
- Rychlá instalace a údržba díky beznástrojovému způsobu instalace
- Nosnost až 80 kg na lištu
- Oblasti použití
- Pro instalaci na obou stranách racku OCP ORV3
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- null
- Vhodné pro
- Typ skříně: OCP ORV3 rack
- Poznámka
- null
- Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 12,8 kg
- Brutto hmotnost
- 14,78 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- OCP instalační lišta 21" pro instalaci 21" komponent do racku Rittal OCP ORV3