Pro upevnění van a jiných vestavných součástí, pro dílčí osazení lze adaptérové profily jednoduše zkrátit.
- Obj. č.:
- TS 8613060
- Popis výrobku
- Pro upevnění van a jiných vestavěných součástí. Pro částečné zástavby lze adaptérové profily jednoduše zkrátit.
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 33 U
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Poznámka
- Rozměr 482,6 mm (19") vyniká při montáži na rámu skříní širokých 600 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 600 mm
Výška: = 1.600 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 5,58 kg
- Brutto hmotnost
- 5,872 kg
- Číslo celní sazby
- 76042100
- EAN
- 4028177212206
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Adaptérový profil, 482.6 mm (19'') pro TS, pro výšku rozváděče 1600 mm, 33 U