Pro oboustrannou montáž van a pro upevnění kluzných lišt.
- Obj. č.:
- TS 8613360
- Popis výrobku
- Pro oboustrannou montáž van a pro upevnění kluzných lišt TS 8613.150, TS 8613.160 a TS 8613.180. Montáž se provádí na vnitřní montážní rovině. Vnější montážní rovina zůstává využitelná např. pro vedení kabelů na systémovém chassis TS namontovaném na hloubku.
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 33 U
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Poznámka
- Provedení podobné adaptérovým profilům, 482,6 mm (19“), avšak ve výšce asymetrické, vhodné pro skříň TS pro elektroniku.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Výška: = 1.600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,05 kg
- Brutto hmotnost
- 3,25 kg
- Číslo celní sazby
- 76042100
- EAN
- 4028177237230
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS Adaptérové profily, 482.6 mm(19"), pro zadní stranu skříně pro elektroniku, pro výšku 1600 mm