Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 28. 1. 2012
- Obj. č.:
- DK 7692000
- Popis výrobku
- Pro montáž komponent 19" v datových a serverových rozvodných skříních DK PS a ve venkovních skříních CS New Basic. Profilové lišty lze hloubkově nastavovat v rastru 25 mm. K upevnění profilových lišt je nutný montážní úhelník.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího příslušenství
- Výškové moduly
- 38 U
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Vhodné pro
- Typ skříně: DK PS
Výška: = 1.800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,6 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177133426
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentace
- Stručný návod