Úhelník tvaru L jako 2. montážní rovina.
- Obj. č.:
- DK 7507718
- Popis výrobku
- Úhelník tvaru L jako 2. upevňovací rovina.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu pro rychlou montáž bez nářadí
- Výškové moduly
- 18 U
- Poznámka
- Tato druhá upevňovací rovina se vždy objednává ve výšce základní skříně
- Dílčí zástavba není možná
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,472 kg
- Brutto hmotnost
- 1,672 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177551534
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Flatbox profil. lišty
- Dokumentace
- Informační leták