- Obj. č.:
- DK 7827554
- Popis výrobku
- Vestavný rám umožňuje konfiguraci 19“ roviny přisazené do strany s využitelnou montážní výškou 42 U, spolu s dalšími 12 U, jež mohou být namontovány na boční straně ve svislé poloze. Přídavné boční rozšíření se dělí na 3 montážní roviny uspořádané nad sebou, z nichž každá má 4 U pro upevnění. Vestavný rám lze integrovat na čelní i na zadní straně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Montážní úhelník (pozinkovaný)
Bočnice: s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně bočního 12 U montážního krytu
- Výškové moduly
- 54 U
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19"
- Additional vertical installation space U
- 12 U
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
- Balení
- 1 sada
- Netto hmotnost
- 8 kg
- Brutto hmotnost
- 9 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261