Profilové lišty tvaru L, i pro uložení montážních sad pro serverové systémy.
- Obj. č.:
- DK 7827181
- Provedení
- Úhelník tvaru L
- Výhody
- Značky U integrované v přední straně usnadňují systematickou montáž uvnitř palcové roviny
- Na profilové lišty ve tvaru L lze upínat montážní sady serverových systémů
- Vhodné pro 19" vybavení
- Technické údaje
- Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA)
- Boční kulaté a čtvercové děrování
- Chromátováno až k vodivému spoji palcových vestavných komponent
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Výškové moduly
- 38 U
- Poznámka
- Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami.
- Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Výška: 1.800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,122 kg
- Brutto hmotnost
- 4,3 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177234925
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Profil. lišta, profil L 38U v=1799
- Dokumentace
- Návod