Profilové lišty, metrické provedení pro TS 8

Obj. č.: DK 7794740

Profilové lišty tvaru L pro uchycení metrických modulů a komponent.

Obj. č.:
DK 7794740
Popis výrobku
Profilové lišty tvaru L slouží k upevnění metrických konstrukčních skupin a součástí. V závislosti na montážní sadě mohou být použity rozměry pro upevnění 465 mm a 515 mm.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 59 SU
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Výška: 1.600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
19 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177350502
ECLASS 8.0
27189261
Datové listy
Technika v detailu