Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2015
- Obj. č.:
- DK 7856722
- Popis výrobku
- Svařovaný 482,6 mm (19") montážní rám slouží k uspořádání přední a zadní 482,6 mm (19") roviny a lze jej upevnit v libovolné hloubce. Na boku a na zadní straně je montážní rám vybaven systémovým děrováním profilu skříně TS, kde je možné upevnit systémové příslušenství TS, např. lišty pro mechanické uchycení kabelů, třmeny pro vedení kabelů atd.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 47 U
- Zatížitelnost
- Statická zátěž až 10000 N, při rovnoměrném rozložení zátěže na dvou 482,6 mm (19“) montážních rámech, v plné zástavbě.
- Poznámka
- Kombinace 482,6 mm (19") montážního rámu a plechu s ventilátory není možná. Pro aktivní ventilaci se doporučuje použití v kombinaci s modulární ventilátorovou střechou.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Základní skříň CS
Modulová skříň CS
Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,368 kg
- Brutto hmotnost
- 11,966 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177402386
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261