Profilové lišty v zalomeném provedení. Alternativně jsou k dostání profilové lišty s úhlem tvaru L.
- Obj. č.:
- DK 7827160
- Provedení
- Zalomené
- Výhody
- Značky U integrované v přední straně usnadňují systematickou montáž uvnitř palcové roviny
- Technické údaje
- Integrované 482,6 mm (19") otvory (norma EIA)
- Boční kulaté a čtvercové děrování
- Chromátováno až k vodivému spoji palcových vestavných komponent
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 33 U
- Poznámka
- S profilovými lištami lze realizovat rovněž upevňovací rozměry 21", 23" a 24".
- Vyberte prosím kluzné lišty podle příslušné vzdálenosti mezi 19" rovinami.
- Pro kombinaci s profilovými lištami ve tvaru L je nutné použití montážního adaptéru pro profilové lišty ve tvaru L.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
CS Toptec
Výška: 1.600 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,766 kg
- Brutto hmotnost
- 4,966 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177234895
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Profil. lišta zalomená 33U v=1600 2ks